Volver a la vista general
Placa de marcaje BZ/WKF 1,5/10
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z4.243.2053.0
plate with marking tags for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5, unmarked, markable with Wieprint printing-system
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z4.243.2053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Placa de marcaje BZ/WKF 1,5/10 |
| EAN | 4015573732094 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 49119900 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 140 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 90 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 35.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 252 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.36 g |
| Volumen del artículo | 25.2 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Impresión | Sin |
| número de espacios | 4 mm |
| Impresión | Sin |
Technische Daten wieplot
| Impresión | Sin |
|---|---|
| Dirección de la codificación | Horizontal y vertical |
| Rastermaß | 4 mm |
| Color | Blanco |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Etiqueta para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 4.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 3.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 35.05kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z4.243.2053.0
plate with marking tags for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5, unmarked, markable with Wieprint printing-system