Volver a la vista general
Portaetiquetas ZS 2042
Número de artículo 0D.200.7655.0
Portaetiquetas ZS 2042 número de espacios 20 mm, longitud 43 mm, altura 46 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.200.7655.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Portaetiquetas ZS 2042 |
| EAN | 4049088731563 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 233 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1798.875 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.89 g |
| Volumen del artículo | 89.944 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 20 mm |
| Longitud | 43 mm |
| Material | Plástico |
| número de espacios | 20 mm |
| Altura | 46 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 96.23kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.34kB | |
| | - | 52.32kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 422.52kB | |
| | - | 594.58kB | STP |
| | - | 1.52MB | IGS |
| | - | 341.64kB | JT |
Número de artículo 0D.200.7655.0
Portaetiquetas ZS 2042 número de espacios 20 mm, longitud 43 mm, altura 46 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0