Volver a la vista general
Posicionador 6
Número de artículo 05.502.5200.0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.502.5200.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Posicionador 6 |
| EAN | 4049088267932 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 82079091 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 115 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 35 mm |
| Peso bruto embalado | 72.72 g |
| Volumen de la caja de cartón | 281.75 ccm |
| Peso neto de una pieza | 70 g |
| Volumen del artículo | 281.75 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Dispositivo de corte | No |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Herramientas (otros, sin especificar) |
| ETIM 4.0 | Herramienta de crimpar para terminales de los cables, punteras, pantallas de cable |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 53.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Número de artículo 05.502.5200.0