Volver a la vista general
Prensaestopas M20x1,5 IP68
Número de artículo Z5.507.1353.0
Cable gland IP 68 M20x1,5, plastic
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.507.1353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Prensaestopas M20x1,5 IP68 |
| EAN | 4015573653788 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 142 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 44 mm |
| Peso bruto embalado | 126 g |
| Volumen de la caja de cartón | 500 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.8 g |
| Volumen del artículo | 50 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Métrica de la rosca | 20 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 9 mm |
| Diámetro mínimo de cableado | 6 mm |
| Diámetro máximo de cableado | 12 mm |
| Grado de protección (IP) | IP68 |
| Material | Plástico |
| Superficie | Otros |
| Color | Gris claro |
| Métrica | 24 mm |
| Antivibraciones | Sí |
| Protección del radio de curvatura /llamarada de la trompeta | No |
| Capota | No |
| Tipo de junta | Goma-/anillo neopreno |
| Prensa estopa separable | No |
| Área de sellado múltiple | No |
| Tipo de rosca | Métrica |
| Libre de halógenos | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -25 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 100 °C |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Prensaestopas (instalación eléctrica) |
| ETIM 4.0 | Prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 102.61kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 15.04kB | |
| | - | 13.35kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 671.87kB | |
| | - | 51.55kB | STP |
| | - | 210.93kB | IGS |
| | - | 68.98kB | JT |
Número de artículo Z5.507.1353.0
Cable gland IP 68 M20x1,5, plastic