Volver a la vista general
Prensaestopas M25 EMC 8 10,0-18,0
Número de artículo Z5.503.7321.0
EMC Cable gland IP 68 metal M25x1,5, clamping range 10 - 18 mm
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
Z5.503.7321.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Prensaestopas M25 EMC 8 10,0-18,0
|
|
EAN
|
4049088386138
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
TR
|
|
Número del arancel aduanero
|
74198090
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
310 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
165 mm
|
|
Altura embalada
|
50 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
782.2 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2557.5 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
75.52 g
|
|
Volumen del artículo
|
255.75 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
Datos generales
|
Métrica de la rosca
|
25
|
|---|---|
|
Longitud de la rosca
|
8 mm
|
|
Diámetro mínimo de cableado
|
10 mm
|
|
Diámetro máximo de cableado
|
18 mm
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP68
|
|
Material
|
Latón
|
|
Superficie
|
Niquelado
|
|
Color
|
Otros
|
|
Antivibraciones
|
Sí
|
|
Protección del radio de curvatura /llamarada de la trompeta
|
No
|
|
Tipo de junta
|
Goma-/anillo neopreno
|
|
Prensa estopa separable
|
No
|
|
Área de sellado múltiple
|
No
|
|
Tipo de rosca
|
Métrica
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
Otros
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Prensaestopas
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Prensaestopas (instalación eléctrica)
|
|
ETIM 4.0
|
Prensaestopas
|
|
ETIM 6.0
|
EC000441
|
|
ETIM 7.0
|
EC000441
|
|
ECLASS 11
|
27144432
|
|
ETIM 8.0
|
EC000441
|
|
ETIM 9.0
|
EC000441
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de montaje | - | 1.13MB | |
| Hoja de datos | - | 145.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.75kB |
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
| Planos del cliente | - | 101.32kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 99.05kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.47MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 310.06kB | |
| Datos CAD STEP | - | 120.61kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 493.36kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 135.71kB | JT |
Retailer
Número de artículo Z5.503.7321.0
EMC Cable gland IP 68 metal M25x1,5, clamping range 10 - 18 mm