Volver a la vista general
Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16
Número de artículo Z5.507.1453.1
Cable Gland M25 x 1.5 for cable diameters 9 - 16 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0253.1 separately
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.507.1453.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16 |
| EAN | 4015573668713 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 168 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 186.61 g |
| Volumen de la caja de cartón | 696 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17.238 g |
| Volumen del artículo | 69.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP65 |
|---|---|
| Antivibraciones | IK09 |
| Material | Plástico |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Prensaestopas (instalación eléctrica) |
| ETIM 4.0 | Prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 128.51kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.68kB | |
| | - | 65.58kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Número de artículo Z5.507.1453.1
Cable Gland M25 x 1.5 for cable diameters 9 - 16 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0253.1 separately