Volver a la vista general
Prensaestopas M40 EMC 9 22,0-32,0
Número de artículo Z5.503.7521.0
EMC Cable gland IP 68 metal M40x1,5, clamping range 22 -32 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.503.7521.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Prensaestopas M40 EMC 9 22,0-32,0 |
| EAN | 4049088386152 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 220 mm |
| Altura embalada | 100 mm |
| Peso bruto embalado | 2726.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 6600 ccm |
| Peso neto de una pieza | 272.55 g |
| Volumen del artículo | 660 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Métrica de la rosca | 40 |
|---|---|
| Longitud de la rosca | 9 mm |
| Diámetro mínimo de cableado | 22 mm |
| Diámetro máximo de cableado | 32 mm |
| Grado de protección (IP) | IP68 |
| Material | Latón |
| Superficie | Niquelado |
| Color | Otros |
| Antivibraciones | Sí |
| Protección del radio de curvatura /llamarada de la trompeta | No |
| Tipo de junta | Goma-/anillo neopreno |
| Prensa estopa separable | No |
| Área de sellado múltiple | No |
| Tipo de rosca | Métrica |
| Libre de halógenos | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Prensaestopas (instalación eléctrica) |
| ETIM 4.0 | Prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 1.13MB | |
| | - | 145.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 101.32kB | |
| | - | 99.05kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 310.94kB | |
| | - | 121.67kB | STP |
| | - | 488.88kB | IGS |
| | - | 141.05kB | JT |
Número de artículo Z5.503.7521.0
EMC Cable gland IP 68 metal M40x1,5, clamping range 22 -32 mm