Volver a la vista general
Prensaestopas M50 x 1,5 30 - 38
BEST CHOICE
Número de artículo Z5.507.3753.1
Cable Gland M50 x 1.5 for cable diameters 30 - 38 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0900.1 separately
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.507.3753.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Prensaestopas M50 x 1,5 30 - 38 |
| EAN | 4049088504242 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 265 mm |
| Altura embalada | 120 mm |
| Peso bruto embalado | 1063.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 5724 ccm |
| Peso neto de una pieza | 92.44 g |
| Volumen del artículo | 572.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP65 |
|---|---|
| Antivibraciones | IK09 |
| Material | Plástico |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Prensaestopas (instalación eléctrica) |
| ETIM 4.0 | Prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0900.1 | Tuerca M50 x 1,5 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.59kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
BEST CHOICE
Número de artículo Z5.507.3753.1
Cable Gland M50 x 1.5 for cable diameters 30 - 38 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0900.1 separately