Sistema de marcaje – selos PRINT
selos PRINT hace que el marcaje de componentes sea sencillo, flexible y preciso. Desde etiquetas individuales para pulsadores hasta tiras de marcaje completas para bornes, el sistema facilita una identificación eficiente en una amplia variedad de aplicaciones.
ETIQUETADO PROFESIONAL
selos PRINT – su solución flexible para el etiquetado profesional de armarios eléctricos
Con selos PRINT, puede diseñar el etiquetado de sus componentes de forma más sencilla y versátil que nunca. Ya sean etiquetas individuales para pulsadores o placas completas de etiquetado para bornes de conexión, el sistema ofrece máxima flexibilidad y precisión.
RÁPIDO, FLEXIBLE, VERSÁTIL
Con selos PRINT, puede procesar rápida y precisamente desde etiquetas individuales para pulsadores hasta placas completas de etiquetado para bornes de conexión. Pero eso no es todo: con selos PRINT también puede imprimir etiquetas adhesivas, marcadores de cables y mucho más para cualquier aplicación en armarios eléctricos, obteniendo así una solución de etiquetado completa y profesional.
- Impresión por transferencia térmica, láser o inyección de tinta para cada aplicación
- Alta calidad, impresión rápida y marcado duradero
- Impresión continua con nuestro nuevo impresor
SELOS PRINT – SISTEMAS DE MARCADO PARA BORNES DE CONEXIÓN
Para un marcado preciso y eficiente en armarios eléctricos.
SELOS PRINT
IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
Sistema de marcado de alto rendimiento para el marcado individual y en serie de bornes de conexión. Adecuado para placas de identificación, adhesivos, etiquetas y marcadores de cables en armarios eléctricos.
SELOS PRINT ENDLESS
IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA CONTINUA
Diseñada para la impresión continua en material en rollo. Ideal para marcados continuos y precisos sin interrupciones. Adecuada para grandes volúmenes.
SELOS PRINT LASER
IMPRESORA DE MARCADO LÁSER
Sistema láser pulsado moderno para el marcado directo de materiales, sin consumibles como tinta o cintas. Para marcados duraderos y precisos en aplicaciones industriales.
IMPRESORAS Y ACCESORIOS DE IMPRESIÓN DE UN VISTAZO
Consumibles, placas de montaje y módulos automáticos para un proceso de impresión sin problemas.
selos PRINT
IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
Basic:
- → Cinta negra (l = 130 m)
- → Cinta roja (l = 130 m)
- → Cinta de limpieza (l = 8 m)
- → Rodillo de limpieza
- → Placa de mantaje para marcadores de conductores
- → Marcado de conductores, directamente imprimible
- → Placa de maontaje para marcadores de conductores / manguitos de marcado
Material de Marcado:
- → Marcado para bornes de conexion
- → Marcado para conductores
- → Marcado para cables
- → Marcado para dispositivos
- → Marcado para armarias electricos
- → Marcado para pulsadores
Weitere Komponenten:
selos PRINT ENDLESS
IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA CONTINUA
Basic:
- → Dispositivo de corte (WP D-04)
- → Cinta (WP T-17 / WP T-12)
- → Rollo de cinta vacio (WP D-02)
- → Soporte de bandeja (WP D-03)
- → Rollo de cinta
Tiras de marcado:
selos PRINT LASER
IMPRESORA DE MARCADO LÁSER
SISTEMA DE EXTRACCIÓN:
MATERIAL DE MARCADO:
PLACAS DE ETIQUETAS SIN IMPRESIÓN:
MARCAJE PROFESIONAL PARA CADA APLICACIÓN EN ARMARIOS ELÉCTRICOS
SEIS VENTAJAS DE SELOS PRINT EN DETALLE
SOLUCIONES DE MARCADO INDIVIDUALES
Desde etiquetas individuales hasta placas completas para bornes de conexión: todo con un solo sistema
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN A ELECCIÓN
Transferencia térmica, láser o inyección de tinta: la solución adecuada para cada aplicación.
IMPRESIÓN CONTINUA AUTOMATIZADA
Ideal para el marcado en serie de componentes idénticos: rápido y preciso.
ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN
Marcado claro, resultados duraderos y apariencia profesional.
MATERIALES VERSÁTILES
Imprima sobre etiquetas adhesivas, marcadores de cables, tiras de marcado y mucho más.
ADQUISICIÓN FLEXIBLE
Las tiras de marcado de Wieland también disponibles a través de MURR, para máxima flexibilidad en la selección de materiales.
SELOS NEW GENERATION – NUESTRA GAMA DE BORNES DE CONEXIÓN DE UN VISTAZO
WTPN – TECNOLOGÍA PUSH-IN: RÁPIDA, SIN MANTENIMIENTO Y PREPARADA PARA EL FUTURO
Los bornes de conexión de la serie WTPN utilizan la moderna tecnología PUSH-IN y permiten un cableado sin herramientas que ahorra tiempo. Gracias a sus altas fuerzas de contacto, garantizan conexiones resistentes a las vibraciones, duraderas y sin mantenimiento, ideales para la distribución de energía en baja tensión en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
- Diseño resistente a vibraciones para máxima seguridad operativa
- Sin mantenimiento: no requiere reapriete y reduce los tiempos de inactividad
- Instalación ultrarrápida gracias a la tecnología de conexión PUSH-IN
WTN – TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN POR TORNILLO: PROBADA, ROBUSTA Y FLEXIBLE
Los nuevos bornes de tornillo son verdaderos todoterreno entre los bornes de conexión. Gracias a su fácil manejo, la probada conexión por resorte de jaula es una solución universal para todo tipo de conductores y se utiliza con éxito en todo el mundo.
- Máxima flexibilidad en la elección de conductores, con o sin puntera
- Sujeción fiable incluso bajo cargas mecánicas extremas
- Probada a nivel mundial: utilizada millones de veces
SOLICITA EL SOFTWARE PARA SELOS PRINT
¿Necesitas el software para selos PRINT? Contacta con nuestro equipo Wieland Industry Support por correo electrónico. Estaremos encantados de proporcionarte el software previa solicitud.
DOWNLOADS
products - 019fa82d5b4b7ed7b993a476a171308b
Sus filtros