ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Conectores industriales flexibles – revos FLEX

revos FLEX es un sistema modular de conectores industriales que combina potencia, señales, datos, fibra óptica y medios neumáticos en una única interfaz configurable. Una amplia selección de módulos y bastidores permite combinaciones específicas para cada aplicación manteniendo la robusta tecnología de carcasas revos. Seleccione según el medio de transmisión, el tipo de módulo, el tamaño del bastidor, las características eléctricas y la carcasa compatible.

Descripción general
Productos

FLEXIBILIDAD LA GRAN VENTAJA

revos FLEX el sistema modular de conectores industriales para diferentes aplicaciones en un solo conector: 

  • potencia
  • señal
  • bus
  • neumática
  • fibra óptica
Revos Flex Video

DATOS TÉCNICOS

Sistema de conexiónTornillo, cepo y crimpado
Corriente nominalHasta 150A
Tensión nominalHasta 2.8kV
Número de polos2, 3, 4, 5, 10, 20
ContactosEstaño, plata, oro
Grado de protecciónHasta IP65
Tipo de carcasarevos BASIC

DESCARGAS

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

revos FLEX COMPACT - Brochure

0537.1 | 6 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada