ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Conectores industriales clásicos – revos BASIC

revos BASIC ofrece conectores industriales clásicos con robustas carcasas de aluminio fundido a presión y superficies con recubrimiento en polvo. Una amplia selección de insertos de contactos específicos para cada aplicación permite conexiones fiables de potencia y señales de control en maquinaria y otras aplicaciones industriales exigentes.

Descripción general
Productos

EL CONECTOR PERFECTO PARA
MAQUINARIA Y PLANTAS INDUSTRIALES

La serie de conectores industriales revos BASIC proporciona una protección segura, gracias a que dispone de:

  • Carcasa de aluminio inyectado con protección contra la corrosión
  • Sistema de conexión por tornillo, cepo, crimpado o Push-in
  • Protección IP65 y codificación mecánica
Video básico de Revos

DATOS TÉCNICOS

Tipo de conexiónTornillo, cepo, crimpado, Push-in
Corriente nominal16 A
Tensión nominalHasta 690 V
Número de polosHasta 48
SuperficieEstaño, plata, oro

DESCARGAS

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

revos BASIC Housing Cross Reference List - Flyer

88 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada