ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Conectores industriales de alta densidad de polos – revos HD

revos HD ofrece soluciones de conectores industriales para aplicaciones que requieren un elevado número de contactos en una interfaz multipolar robusta. La serie permite conexiones densas de señal y control manteniendo la protección mecánica del sistema de carcasas revos. Seleccione según el número de polos, la tecnología de conexión, las características eléctricas, la sección del conductor y la carcasa compatible.

Descripción general
Productos

CONECTORES COMPACTOS PARA ESPACIOS REDUCIDOS

La serie revos HD ofrece las mismas características de la serie revos DD y está disponible para conectores de 10 a 64 polos con conexión por tornillo, cepo y de crimpado. 

Revos HD

DATOS TÉCNICOS

Sistemas de conexiónTornillo, cepo y crimpado
Corriente nominalHasta 16 A
Tensión nominal250 V
Número de polosDe 10 a 64
SuperficieEstaño, plata, oro
Grado de protecciónHasta IP65
Grado de polución3
Rango de temperatura-40 a +120 °C

 

DESCARGAS

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada