ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Conectores industriales de alta corriente – revos POWER

revos POWER ofrece robustas soluciones de conectores industriales para conexiones de potencia de alta corriente. Los insertos de contactos y las carcasas coordinados permiten interfaces desconectables para máquinas, accionamientos y distribución de potencia con mayores características eléctricas. Seleccione según la corriente y tensión asignadas, el número de polos, la sección del conductor, la tecnología de conexión y la carcasa compatible.

Descripción general
Productos

EL MÁS POTENTE

revos POWER permite combinar los contactos de potencia y control en un solo conector.

Los bloques de contacto y los adaptadores de esta serie, están diseñados para corrientes de hasta 100A y están disponibles en versiones de amperaje mixto, perfectamente protegidos. Se montan en las carcasas estándar de la serie revos BASIC.

Revos Power Video

DATOS TÉCNICOS

Sistemas de conexiónTornillo, crimpado
Corriente nominalHasta 100 A
Tensión nominalHasta 690 V
SuperficieEstaño, plata
Grado de protecciónHasta IP65
Gama de la carcasarevos BASIC

DESCARGAS

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada