ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Conectores PCB RAST 5 – wiecon

Los conectores PCB RAST 5 wiecon combinan una tecnología de conexión enchufable fiable con una codificación flexible por color y mecánica. Diseñado especialmente para aplicaciones de calefacción y electrodomésticos, el sistema facilita una asignación clara durante el montaje y ayuda a evitar conexiones incorrectas. Los materiales disponibles cumplen requisitos habituales del sector, incluida EN 60335-1.

Descripción general
Productos

RÁPIDO, SENCILLO& VARIABLE

El sistema RAST 5 de Wieland Electric cuenta con un gran número de posibilidades de codificación mecánica mediante bloqueo. Además, la codificación por colores facilita a los instaladores encontrar rápidamente la posición de la conexión correcta. Un total de 13 colores diferentes ofrecen un alto número de opciones de codificación. 

DATOS TÉCNICOS

Secciones del conductor0,14 mm² a 4 mm²
Corriente nominalhasta 10A
Tensión nominalhasta 400V
Tecnología de conexiónConexión de tornillo
Montaje lado a lado sin pérdida de polos Sí

DESCARGAS

SECURELY INSERTED - wiecon RAST 5 - Brochure

0570.1 | 3 MB

Printed circuit board terminals and connectors - brochure

0580.1 | 15 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada