ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Bornas enchufables para circuito impreso – wiecon

Las bornas enchufables para circuito impreso wiecon combinan el diseño compacto de una borna con la flexibilidad de una conexión desconectable. Son especialmente adecuadas para aplicaciones de edificios y HVAC en las que son esenciales una instalación que ahorre espacio y un mantenimiento sencillo.

Descripción general
Productos

COMPACTO & ENCHUFABLE

Los terminales enchufables PCB para soldar facilitan la instalación y el reemplazo durante el mantenimiento de los dispositivos.

Esta gama de producto ofrece también la versión de terminal empotrable. Su tamaño reducido hace que estos terminales sean especialmente adecuados para la integración en carcasas.

DATOS TÉCNICOS

Secciones del conductor0,14 mm² a 4 mm²
Corriente nominalhasta 12A
Tensión nominalhasta 250V
Pasos de los terminales3,5 mm a 10 mm
Se puede ordenar en una cuadrícula Sí
CodificableSí

DESCARGAS

Printed circuit board terminals and connectors - brochure

0580.1 | 15 MB

COMPACT POWER - wiecon 8142 ZP - Brochure

0552.1 | 2 MB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada