ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Cajas para punto de consolidación – gesis® CPO

Los puntos de consolidación gesis® CPO constituyen la transición entre la infraestructura fija de energía, señales y datos y las redes flexibles de puestos de trabajo o tomas. La arquitectura modular permite configuraciones adaptables, reduce el tiempo de instalación y simplifica futuras modificaciones en entornos de oficina.

Descripción general
Productos

MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA LA OFICINA DEL MAÑANA

Escritorios compartidos, trabajo flexible y co-working... la oficina del futuro debe adaptarse a todo ello. Con nuestras cajas derivadoras CPO ofrecemos una conectividad de punto de transición que permite mantener intacta la mayor parte del cableado horizontal, al tiempo que proporciona flexibilidad para ajustar los planos de planta y utilizar mobiliario de oficina modular según sea necesario. Las conexiones de red y alimentación se realizan mediante conexión plug&play que mejoran aún más la flexibilidad y modularidad de su espacio. 

Las necesidades de los puestos de trabajo individuales son muy difíciles de planificar de antemano y pueden variar de una empresa a otra y de un departamento a otro. El caos de cables durante la instalación, el costoso recableado y las interrupciones del trabajo son las consecuencias. Las cajas derivadoras CPO de Wieland permiten realizar adaptaciones y conversiones de espacios de trabajo de forma rápida, eficaz y con menos interrupciones.


necesidades a cubrir 

  • Anticiparse a los cambios en los diseños, las aplicaciones y las futuras actualizaciones.
  • Buscar el ahorro de futuros residuos derivados de los cambios en la red y el sistema de distribución de energía.
  • Agilizar el trabajo y el tiempo de respuesta a los problemas eléctricos en el lugar de trabajo.
  • Que su cableado horizontal permanezca intacto.
  • Aumentar la eficiencia energética: gracias a la corriente trifásica hasta justo antes del consumidor

CAMBIOS 
DE USO DE UN EDIFICIO

Cambios dentro de la oficina

  • Pequeñas mudanzas y reorganizaciones de forma rápida.
  • Los empleados disponen antes de un puesto de trabajo totalmente funcional y con una interrupción mínima de su trabajo.
  • Una caja derivadora descentralizada da lugar a trayectos de línea cortos, que ahorran tiempo y dinero.

Cambios de inquilino

  • Durante los cambios de inquilino, sólo es necesario desconectar las líneas de conexión de la caja derivadora CPO, la instalación eléctrica principal permanece intacta.
  • Cómoda sustitución del cable y reducción de daños y costes de sustitución.
  • Los nuevos inquilinos se instalan rápidamente, lo que reduce el tiempo de desocupación.
  • La rapidez de respuesta a las necesidades cambiantes de los inquilinos aumenta la satisfacción de los clientes.

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

Cajas derivadoras CPO de Wieland

¡Ideales para oficinas y puestos de trabajo modulares!

INSTALACIÓN DESCENTRALIZADA
flexible

Una instalación descentralizada y enchufable con cajas derivadoras permite realizar con rapidez, flexibilidad y facilidad los cambios de uso, ajustes y reparaciones.


 

VENTAJAS 

  • Aumento de la eficiencia energética gracias al cableado trifásico hasta justo antes de la carga
  • Reducción de material gracias a la instalación descentralizada
  • Punto de acceso descentralizado para energía, señales y datos
  • Ahorro de tiempo durante la instalación
  • Pre-instalación previa a determinar el uso de la sala
  • Adaptación sencilla y flexible en caso de cambio de uso
  • Instalación segura, sin errores y rápida gracias al sistema de conectores de instalación gesis®

PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS
 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESCENTRALIZADAS Y ENCHUFABLES PARA EDIFICIOS

Una instalación eléctrica flexible y eficiente es esencial en la tecnología de los edificios modernos. Los cuadros de distribución de sistemas Puntos de consolidación ofrecen una solución de futuro para la instalación descentralizada y enchufable de sistemas eléctricos en edificios. En este vídeo le explicamos las ventajas de los puntos de consolidación, le mostramos cómo pueden integrarse en las nuevas infraestructuras de los edificios y cómo mejoran la eficiencia y la facilidad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Descubra el futuro de las instalaciones eléctricas de los edificios.

VENTAJAS PARA TODOS

PLANIFICADOR ELÉCTRICO

  • Fiabilidad de la planificación
  • Facilita el cumplimiento de las necesidades de tus clientes ampliando o reduciendo rápida y fácilmente la caja derivadora CPO con poco esfuerzo.
  • Controla el calendario: la caja derivadora puede instalarse en cualquier momento, lo que facilita la colaboración con otros contratistas.
  • Con la integración óptima de datos ePlan y 3D simplificamos el proceso de planificación
  • ¡Todo enchufable con el sistema de conexión original!
  • Sin sobredimensionamiento ni déficit de energía: el sistema puede ampliarse en cualquier momento para adaptarse a los cambios

CONSTRUCTOR/INVERSOR

  • Las necesidades de inversión pueden asignarse por separado a las fases de construcción y gestión
  • Instalación básica sencilla y rentable del sistema eléctrico
  • Mejor ratio de coste/beneficio
  • Edificio flexible y moderno
  • Tiempos de conversión cortos y menos residuos cuando cambian los inquilinos

PROPIEDADES 

  • Ampliaciones y cambios fáciles y rápidos a una gama de aplicaciones según las necesidades
  • La instalación puede realizarse una vez que se hayan determinado la distribución y el uso de la sala.
  • Tecnología Plug & Play

CPO DATOS 

Caja derivadora para infraestructuras de red. El cableado de red hasta la caja derivadora permanece siempre en su sitio. La ampliación a la red de enchufes se realiza mediante conexiones modulares plug & play. Cuando se necesitan cambios, el sistema es flexible y rápido de ajustar.

LÌNEA DE SUMINISTRO
de la tecnología de red

INTERFAZ 
desde la instalación permanente hasta los puestos de trabajo o la red de salida 

INSTALACIÓN ENCHUFABLE 
a las estaciones de trabajo

CPO ENERGÍA

Caja derivadora para la distribución de energía. La distribución eléctrica y de energía permanente hasta la caja derivadora permanece siempre en su sitio. Cuando se necesitan cambios, las conexiones modulares plug & play se desplazan fácilmente para adaptarse a la evolución de las necesidades.

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
trifásica (trifásica)

INTERFAZ 
desde la instalación permanente hasta los puestos de trabajo o la red de salida 

CONEXIÓN ENCHUFABLE
de los puestos de trabajo con corriente alterna

CPO MIX

La versión CPO MIX combina las ventajas de la caja derivadora CPO DATA y la CPO ENERGY en una sola carcasa. Esto le da un control total sobre la distribución de energía y datos a través del espacio de trabajo. 

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
trifásica (trifásica) 

INTERFAZ 
de instalación fija a enchufable con división de fases 

ALIMENTACIÓN ENCHUFABLE
de los puestos de trabajo con corriente alterna

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
del sistema de red

INSTALACIÓN ENCHUFABLE
a las estaciones de trabajo  

INTERFAZ 
de fijo a enchufable 

SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA – ¡PLANIFICADA RÁPIDAMENTE, EJECUTADA CON PRECISIÓN!

Le facilitamos el inicio con soluciones eléctricas personalizadas para una infraestructura energética sostenible y flexible hasta el usuario final. Con el Configurador de Soluciones para Edificios, puede planificar rápida y fácilmente instalaciones eléctricas plug-and-play y configurar su primera solución en solo unos minutos.

Elija entre nuestras opciones preconfiguradas (optimizadas para resultados eficientes y comprobados) o comience su configuración personalizada de inmediato:

¡ENCONTRARÁS INFORMACIÓN DETALLADA 
EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO!

visitar  ahora

DESCARGAS

DISTRIBUTION BOXES - Brochure

0702.1 | 10 MB

Distribution Box - Smart Installation Brochure

0704.1 | 897 KB

FAQ

¿Cómo llego a mi punto de consolidación como planificador eléctrico?


Desde la idea inicial hasta la licitación, adjudicación y realización: diseñamos el proceso junto con usted.


Póngase en contacto con su representante de ventas responsable.

O visite nuestra tienda, donde encontrará una selección de Puntos de Consolidación.   
 

¿Cómo llego a mi punto de consolidación como exportador?

Desde la licitación hasta el diseño final y la producción en Wieland, pasando por la entrega: le apoyamos a lo largo de todo el proceso. Póngase en contacto con su representante de ventas responsable.

O visite nuestra tienda, donde encontrará una selección de puntos de consolidación

¿Por qué utilizar una instalación descentralizada enchufable con cajas de derivación? 
  • Estructuras sencillas y preparadas para el futuro
  • Ahorro de material
  • Instalación de base permanente
  • Mayor eficiencia energética: gracias a la corriente trifásica hasta justo antes del consumidor
  • Responda a los cambios/ajustes de forma fácil, rápida y segura en cualquier momento
¿Cómo se diseñan las cajas de derivación CPO?

Nuestras cajas de derivación CPO pueden diseñarse de diversas formas, por ejemplo, es posible una combinación de entradas, como prensaestopas, carril de cabeza de martillo o el sistema de conexión gesis®. Dependiendo del tipo, las cajas derivadoras CPO están cableadas internamente de forma diferente e incluso pueden estar equipadas con dispositivos de protección/conmutación. Para un cableado sencillo, rápido y seguro hasta el consumidor, confiamos en nuestro certificado sistema de conectores de instalación plug & play, gesis®.

Si no encuentras el producto adecuado entre los productos de nuestro catálogo, nuestros ingenieros pueden diseñar rápidamente una caja de derivación personalizada en función de tus necesidades.

¿Cómo debo trabajar con las cajas derivadoras durante las fases de planificación y construcción?

¡Déja que lo hagamos por ti! Pónte en contacto con nuestro equipo técnico para que te guíe a lo largo del proceso. Comenzamos definiendo las normas de cableado del edificio y teniendo en cuenta la directiva sobre lugares de trabajo §23 ArbStättv. El resultado es la distribución y el número de cajas de distribución CPO necesarias. A continuación, planificamos la instalación básica/infraestructura básica de energía y datos hasta la caja de derivación, que sirven como puntos de recogida descentralizados de energía y datos. En función del uso de la sala o del inquilino, ahora se puede planificar el área que se va a diseñar de forma flexible. Si se utiliza una  instalación enchufable con gesis®, la instalación y las modificaciones son aún más sencillas.

¿Dónde están instaladas las cajas derivadoras?

Las cajas derivadoras CPO son adecuadas para su instalación en suelos elevados, falsos techos y otros sistemas bajo el suelo.

¿Qué pruebas pasan las cajas derivadoras CPO?

Las cajas de distribución CPO se someten a una prueba, que incluye CEM, temperatura, la prueba IK, IP y la prueba de corrosión. También se lleva a cabo una prueba de unidad, que incluye una inspección visual, una prueba de cortocircuito y polaridad inversa, y una prueba de continuidad.

También puede realizarse una prueba funcional a petición del cliente.

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada