Kits de iniciación – samos® PRO
Descubra los kits de iniciación samos® PRO para una introducción rápida y práctica al control de seguridad programable con samos® PRO COMPACT y samos® PRO MOTION.
KIT de inicio de SAMOS® PRO COMPACT
¿Necesitas incorporar seguridad industrial a tu instalación? En Wieland Electric te facilitamos la integración con nuestro Kit de inicio de samos® PRO COMPACT.
+ INFORMACIÓN SOBRE SAMOS PRO COMPACT
¿QUÉ INCLUYE EL KIT DE INICIO DE SAMOS® PRO COMPACT?
MÓDULO BASE
(RELÉ PROGRAMABLE)
Con tan sólo 45 mm de ancho, nuestro samos® PRO COMPACT es capaz de dar 4A en sus salidas sin necesidad de relés intermedios.
2 CABLES
(RJ45 Y USB)
Los cables necesarios para su configuración, tanto RJ45 como USB. De esta manera aseguramos una comunicación sin cortes ni pérdida de información.
TARJETA SD Y SOFTWARE
(SAMOS® PLAN 6)
Tarjeta SD industrial de 512MB de capacidad donde guardar los proyectos creados con el software de programación gratuito samos® PLAN 6.
GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA
¡Sólo te separan 3 pasos para poner en marcha tu samos® PRO COMPACT!
Conecta las alimentaciones a tu samos PRO COMPACT, inserta la tarjeta SD y conéctalo.
- Conecta el samos®PRO COMPACT a tu PC vía USB o cable RJ45.
- Inicia el software samos® PLAN 6 y escoge "Nuevo proyecto" .
- Haz click en actualizar y, una vez haya detectado el dispositivo, presiona "Conectar".
- Introduce tu usuario y contraseña.
- Escoje "Crear un nuevo programa a partir de la configuración actual".
- Desconecta el samos® PRO COMPACT y crea tu primer proyecto de seguridad en modo offline.
- Vuelve a conectarte y descarga el proyecto al control.
- Pon en marcha el programa.
COMIENZA A PROGRAMAR CON SAMOS® PLAN 6
- Sin necesidad de conocimientos de programación previos - Con los bloques de funciones ya parametrizados, tan sólo tendrás que seleccionarlos y arrastrarlos a la página de configuración.
POR QUÉ ESCOGER EL KIT DE INICIO DE SAMOS® PRO COMPACT :
Invierte en un futuro más seguro. Prueba nuestro relé programable de seguridad samos®PRO COMPACT y asegura tus proyectos de automatización. Con nuestras soluciones completas de seguridad industrial estás en el camino a una máquina más eficiente y segura.
MÁXIMA SEGURIDAD
SAMOS® PRO COMPACT
Modular, configurable e intuivo, nuestro potente samos® PRO COMPACT ofrece la máxima seguridad o, lo que es lo mismo Categoría 4 o PLe.
Sus ventajas:
- Protocolos de comunicación industrial integrados: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP.
- Capacidad de conmutación de 4 A en cada par de salidas.
- Hasta 20 Entradas seguras + 8 Salidas seguras.
- Programación flexible a través de mini-USB, Ethernet y duplicación sencilla de programas mediante tarjeta de memoria SD intercambiable
- Ampliable con hasta 12 módulos de E/S digitales
- Posibilidad de control analógico opcional
- Pasarelas externas compatibles con CANopen, PROFIBUS y EtherCat
MANUAL DE buenas prácticas de seguridad industrial
Conocimiento experto al alcance de tu mano. Nuestro manual de buenas prácticas de seguridad industrial contiene ejemplos fáciles de entender para diseñar soluciones de seguridad. Profesionales expertos en normativas ofrecen una visión completa de los temas más importantes relacionados con la seguridad industrial. Los ejemplos de aplicación, esquemas eléctricos y los cálculos de SISTEMA te ayudarán a mantener el correcto funcionamiento de tu máquina.
El manual cubre las normas EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 y EN ISO 13849-2. Otros temas incluidos: nueva apariencia de las setas de emergencia, el uso de componentes eléctricos con software y sin niveles de seguridad, LockOut/Tag-Out (LOTO) y Nivel de Seguridad (PLx).
CONVIÉRTETE EN UN PROFESIONAL DE SAMOS®
EN UN SÓLO DÍA
Aprende a configurar samos® PLAN 6 con nuestras formaciones técnicas.