Número de artículo 0D.203.8655.9
PTK 4 método de montaje enchufable, color Naranja, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.8655.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | PTK 4 |
| EAN | 4049088718267 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 100 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 16 g |
| Volumen de la caja de cartón | 70 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.75 g |
| Volumen del artículo | 17.989 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Naranja |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Tipo de conexión del componente conectable para el borne | conexión por tornillo |
| Anchura del borne | 3.5 mm |
| Longitud | 10.9 mm |
| Método de montaje | enchufable |
| Altura | 23 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 88.82kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 46.08kB | |
| | - | 44.19kB | TIF |
| | - | 1.76MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 455.89kB | |
| | - | 1.44MB | STP |
| | - | 4.51MB | IGS |
| | - | 823.83kB | JT |
Número de artículo 0D.203.8655.9
PTK 4 método de montaje enchufable, color Naranja, anchura del borne 3,5 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0