Volver a la vista general
Puente de aislamiento IVB WK4 E/U- 4
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.271.2427.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 4 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.271.2427.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Puente de aislamiento IVB WK4 E/U- 4 |
| EAN | 4015573155480 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 240 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 35.09 g |
| Volumen de la caja de cartón | 45 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.229 g |
| Volumen del artículo | 4.5 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Amarillo |
|---|---|
| número de espacios | 5.95 mm |
| Número de abrazaderas | 4 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 53.18kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.271.2427.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 4 -pole