Volver a la vista general
Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 4
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.285.2427.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 4 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.285.2427.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Puente de aislamiento IVB WKN 35 - 4 |
| EAN | 4015573158221 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 120 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 279.85 g |
| Volumen de la caja de cartón | 157 ccm |
| Peso neto de una pieza | 55.161 g |
| Volumen del artículo | 31.4 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Amarillo |
|---|---|
| número de espacios | 15.95 mm |
| Número de abrazaderas | 4 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 101.58kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.82MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.38kB | |
| | - | 64.93kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 518.99kB | |
| | - | 43.59kB | STP |
| | - | 194.51kB | IGS |
| | - | 65.46kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.285.2427.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 4 -pole