Volver a la vista general
Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 5
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.282.5527.0
INSUL. JUMPER BAR IVB WKFN 6 - 5
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.282.5527.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Puente de unión aislado IVB WKFN 6- 5 |
| EAN | 4015573932593 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.687 g |
| Volumen del artículo | 12 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Color | Amarillo |
|---|---|
| número de espacios | 8.2 mm |
| Número de abrazaderas | 5 |
| Método de montaje | enchufable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Contacto seguro | Sí |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 114.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.95kB | |
| | - | 63.69kB | TIF |
| | - | 2.32MB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.282.5527.0
INSUL. JUMPER BAR IVB WKFN 6 - 5