Volver a la vista general
Puente de unión VB WK2,5 KO - 20
Número de artículo 07.257.2027.0
Jumper comp for DIN rail terminal blocks type WK ..., 20 -pole
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.257.2027.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Puente de unión VB WK2,5 KO - 20 |
| EAN | 4015573107595 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 146 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 129 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 345 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1300 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.106 g |
| Volumen del artículo | 26 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Otros |
|---|---|
| número de espacios | 5 mm |
| Número de abrazaderas | 20 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | No |
| Tipo | Puente de unión |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puente de unión para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 4.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 3.0 | Puente de unión para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 182.76kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 155.72kB | |
| | - | 153.24kB | TIF |
Número de artículo 07.257.2027.0
Jumper comp for DIN rail terminal blocks type WK ..., 20 -pole