Volver a la vista general
Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10
Número de artículo 06.600.3827.0
RST puntera de cable, para conectores con conexión por cepo, con puntera aislada, para secciones de conductor de 0,5 mm²/AWG20
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.600.3827.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10 |
| EAN | 4015573818620 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 0.5 mm |
| Peso bruto embalado | 40.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11.7 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.01 g |
| Volumen del artículo | 2.34 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |
Datos técnicos
| Color | Blanco |
|---|---|
| Opción de construcción | para RST20i3 con conexión por cepo |
| Sección nominal del conductor | 0.5 mm² |
| Tipo de construcción | Puntera del cable |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Puntera del cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Puntera del cable |
| ETIM 4.0 | Puntera del cable |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 8.0 | EC000005 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 40.39kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 18.08kB | |
| | - | 16.40kB | TIF |
Número de artículo 06.600.3827.0
RST puntera de cable, para conectores con conexión por cepo, con puntera aislada, para secciones de conductor de 0,5 mm²/AWG20