Volver a la vista general
Set de interruptores magnéticos SMA 0629
Número de artículo R1.100.0629.0
Sensor magnético de seguridad, diseño rectangular, dimensiones LxWxH: 88x25x14mm, contactos normalmente abierto / normalmente abierto, protección: IP67, conector M8
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
R1.100.0629.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Set de interruptores magnéticos SMA 0629
|
|
EAN
|
4049088175442
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85365019
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
220 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
180 mm
|
|
Altura embalada
|
25 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
98.2 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
990 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
94 g
|
|
Volumen del artículo
|
990 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
Datos generales
|
Apto para funciones de seguridad
|
Sí
|
|---|---|
|
Material de la carcasa
|
Plástico
|
|
Número de salidas seguras con tensión
|
2
|
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Conector M8
|
|
Altura de la carcasa
|
Cúbico
|
|
Distancia de desconexión protegida
|
16 mm
|
|
Posible identificación de corto circuito/circuito cruzado
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP67
|
|
Tipo de accionamiento
|
Imán
|
Parámetros de seguridad
|
Categoría (ISO 13849-1)
|
4
|
|---|---|
|
PL (ISO 13849-1)
|
Level e
|
|
SILCL (IEC 62061)
|
3
|
|
HFT
|
1
|
|
TM
|
20 a
|
Circuito de salida
|
Corriente máx. de salida protegida
|
250 mA
|
|---|---|
|
Corriente de salida mínima
|
5 mA
|
|
Tensión nominal de alimentación a DC mínima
|
5 V
|
|
Tensión nominal máx. de alimentación a DC
|
30 V
|
Otros
|
Tipo de tensión
|
CC
|
|---|---|
|
Número de salidas seguras por semiconductor
|
0
|
|
Tipo de interruptor de salida
|
Otros
|
Dimensiones
|
Anchura del sensor
|
25 mm
|
|---|---|
|
Altura del sensor
|
14 mm
|
|
Longitud del sensor
|
88 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
sensor magnético de proximidad
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
sensor magnético de proximidad
|
|
ETIM 4.0
|
sensor magnético de proximidad
|
|
ETIM 6.0
|
EC002544
|
|
ETIM 7.0
|
EC002544
|
|
ECLASS 11
|
27270105
|
|
ETIM 8.0
|
EC002544
|
|
ETIM 9.0
|
EC002544
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.23MB | |
|
|
- | 96.19kB | |
|
|
- | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 48.54kB | |
|
|
- | 46.27kB | TIF |
|
|
- | 1.43MB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.100.0629.0
Sensor magnético de seguridad, diseño rectangular, dimensiones LxWxH: 88x25x14mm, contactos normalmente abierto / normalmente abierto, protección: IP67, conector M8