Volver a la vista general
Set de montaje SLX4-MUT-MOUNTKIT
Número de artículo R1.690.0011.0
Mounting Set for Muting Connection Box
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.690.0011.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Set de montaje SLX4-MUT-MOUNTKIT |
| EAN | 4049088679254 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 73269098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 140 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 14 g |
| Volumen de la caja de cartón | 112 ccm |
| Peso neto de una pieza | 11 g |
| Volumen del artículo | 80 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 8.0 | EC002615 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002615 |
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
| | - | 769.99kB | |
| | - | 46.67kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 515.74kB | |
| | - | 510.93kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.690.0011.0
Mounting Set for Muting Connection Box