Volver a la vista general
Set de muestras 8105 DST
Número de artículo 99.335.0000.0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.335.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Set de muestras 8105 DST |
| EAN | 4049088522437 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 104 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 55 mm |
| Altura embalada | 34 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 194 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0 g |
| Volumen del artículo | 194 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Dirección de acoplamiento hacia conector | 180° |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 180° |
| Grosor mínima del PCB | 1.4 mm |
| Grosor máx. del PCB | 1.8 mm |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 12 A |
|---|
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|
Clasificación
| ETIM 6.0 | EC002637 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 53.56kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 99.335.0000.0