Volver a la vista general
Set de muestras ATEX, IECx RST20i5
Número de artículo 99.664.0000.0
RST20i5 sample set ATEX, assortment of 5-pole RST20 in black/light grey coding, connectors and device connectors, male and female.
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.664.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Set de muestras ATEX, IECx RST20i5 |
| EAN | 4049088145155 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 104 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 89 mm |
| Altura embalada | 67 mm |
| Peso bruto embalado | 218.88 g |
| Volumen de la caja de cartón | 620 ccm |
| Peso neto de una pieza | 175 g |
| Volumen del artículo | 620 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos técnicos
| Opción de construcción | ATEX RST20i5 |
|---|---|
| Tipo de construcción | Set de muestras |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| Hoja de datos | - | 34.81kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.83kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.86kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 15.38MB |
Número de artículo 99.664.0000.0
RST20i5 sample set ATEX, assortment of 5-pole RST20 in black/light grey coding, connectors and device connectors, male and female.