Volver a la vista general
Set de muestras GESIS MICRO 230 V 3-pol.
Número de artículo 99.667.0000.0
gesis® MICRO Set de muestras
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.667.0000.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Set de muestras GESIS MICRO 230 V 3-pol. |
| EAN | 4049088195228 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1640 g |
| Volumen del artículo | 2000 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| | - | 34.57kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Número de artículo 99.667.0000.0
gesis® MICRO Set de muestras