Volver a la vista general
Set de switches transmisores-receptores STS 0114
Número de artículo R1.400.0114.0
Sensor RFID de seguridad, codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 8mm, Dimensiones LxWxH: 36 x 26 x 13 mm, Protección IP6K9K (housing), Longitud del cable 5m
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.400.0114.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Set de switches transmisores-receptores STS 0114 |
| EAN | 4049088305887 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 270 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 35 mm |
| Peso bruto embalado | 347.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1701 ccm |
| Peso neto de una pieza | 296.2 g |
| Volumen del artículo | 1701 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Distancia de conmutación | 8 mm |
| Número de salidas seguras con tensión | 2 |
| Tipo de conexión eléctrica | Cable |
| Distancia de conexión protegida | 8 mm |
| Distancia de desconexión protegida | 18 mm |
| Posible identificación de corto circuito/circuito cruzado | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Tipo de accionamiento | Transponder |
| Longitud del cable | 5 m |
Parámetros de seguridad
| Categoría (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| PFHd (High demand mode) | 2.24 E-9 1/h |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
Circuito de salida
| Corriente máx. de salida protegida | 400 mA |
|---|
Otros
| Número de salidas seguras por semiconductor | 2 |
|---|
Dimensiones
| Anchura del sensor | 36 mm |
|---|---|
| Altura del sensor | 26 mm |
| Longitud del sensor | 13 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | sensor magnético de proximidad |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | sensor magnético de proximidad |
| ETIM 4.0 | sensor magnético de proximidad |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 128.15kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 329.80kB | |
| | - | 151.57kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 84.19kB | |
| | - | 81.86kB | TIF |
| | - | 21.68kB | TIF |
| | - | 23.57kB | |
| | - | 3.14MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 335.67kB | |
| | - | 538.93kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 283.85kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.400.0114.0
Sensor RFID de seguridad, codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 8mm, Dimensiones LxWxH: 36 x 26 x 13 mm, Protección IP6K9K (housing), Longitud del cable 5m