Volver a la vista general
Set de switches transmisores-receptores STS 0116
Número de artículo R1.400.0116.0
Sensor RFID de seguridad, codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 8mm, Dimensiones LxWxH: 36 x 26 x 13 mm, Protección IP67, Longitud del cable 10m
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
R1.400.0116.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Set de switches transmisores-receptores STS 0116
|
|
EAN
|
4049088305894
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85365019
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
260 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
220 mm
|
|
Altura embalada
|
40 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
619.9 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
2288 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
606.9 g
|
|
Volumen del artículo
|
2288 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Apto para funciones de seguridad
|
Sí
|
|---|---|
|
Material de la carcasa
|
Plástico
|
|
Distancia de conmutación
|
8 mm
|
|
Número de salidas seguras con tensión
|
2
|
|
Tipo de conexión eléctrica
|
Cable
|
|
Distancia de conexión protegida
|
8 mm
|
|
Distancia de desconexión protegida
|
18 mm
|
|
Posible identificación de corto circuito/circuito cruzado
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP67
|
|
Tipo de accionamiento
|
Transponder
|
|
Longitud del cable
|
10 m
|
Parámetros de seguridad
|
Categoría (ISO 13849-1)
|
4
|
|---|---|
|
PL (ISO 13849-1)
|
Level e
|
|
SILCL (IEC 62061)
|
3
|
|
PFHd (High demand mode)
|
2.24 E-9 1/h
|
|
HFT
|
1
|
|
TM
|
20 a
|
Circuito de salida
|
Corriente máx. de salida protegida
|
400 mA
|
|---|
Otros
|
Número de salidas seguras por semiconductor
|
2
|
|---|
Dimensiones
|
Anchura del sensor
|
36 mm
|
|---|---|
|
Altura del sensor
|
26 mm
|
|
Longitud del sensor
|
13 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
sensor magnético de proximidad
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
sensor magnético de proximidad
|
|
ETIM 4.0
|
sensor magnético de proximidad
|
|
ETIM 6.0
|
EC002544
|
|
ETIM 7.0
|
EC002544
|
|
ECLASS 11
|
27270105
|
|
ETIM 8.0
|
EC001829
|
|
ETIM 9.0
|
EC001829
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de montaje | - | 1.36MB | |
| Hoja de datos | - | 128.13kB | |
| Biblioteca VDMA | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 250.76kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 206.75kB | |
| Homologación cULus | - | 151.57kB | |
| Homologación TÜV SÜD | - | 329.80kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.94kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.16kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 84.19kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 81.86kB | TIF |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 21.68kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 23.57kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 3.14MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 335.67kB | |
| Datos CAD STEP | - | 538.93kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.28MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 283.85kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Bibliotecas SISTEMA | - | 469.95kB | ZIP |
Retailer
Número de artículo R1.400.0116.0
Sensor RFID de seguridad, codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 8mm, Dimensiones LxWxH: 36 x 26 x 13 mm, Protección IP67, Longitud del cable 10m