Volver a la vista general
Soporte de cierre GROESSE 10
Número de artículo Z5.564.1853.0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.564.1853.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Soporte de cierre GROESSE 10 |
| EAN | 4015573729025 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 320 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 250 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1570 ccm |
| Peso neto de una pieza | 20.2 g |
| Volumen del artículo | 157 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conectores (accesorios) |
| ETIM 4.0 | Accesorios para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC002943 |
| ETIM 7.0 | EC002943 |
| ECLASS 11 | 27440192 |
| ETIM 8.0 | EC002943 |
| ETIM 9.0 | EC002943 |
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
| | - | 91.85kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 72.55kB | |
| | - | 70.30kB | TIF |
| | - | 2.80MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 170.93kB | |
| | - | 331.73kB | STP |
| | - | 605.23kB | IGS |
| | - | 64.54kB | JT |
Número de artículo Z5.564.1853.0