Volver a la vista general
SPS 2.5
Número de artículo 0D.203.8155.5
SPS 2.5 longitud 20 mm, altura 27 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.203.8155.5
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
SPS 2.5
|
|
EAN
|
4049088718212
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
100 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
70 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
11.9 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
70 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1.09 g
|
|
Volumen del artículo
|
9.214 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Rojo
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
5.1 mm
|
|
Longitud
|
20 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Altura
|
27 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Certificados de producto
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 92.04kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 47.60kB | |
|
|
- | 45.70kB | TIF |
|
|
- | 1.10MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 390.08kB | |
|
|
- | 481.90kB | STP |
|
|
- | 1.62MB | IGS |
|
|
- | 334.62kB | JT |
Número de artículo 0D.203.8155.5
SPS 2.5 longitud 20 mm, altura 27 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0