Volver a la vista general
Switch industrial WIENET FS 8-PN-W
Número de artículo 83.040.1510.0
Switch industrial wieNET, 8-Port Fast Ethernet Switch con PROFINET support, Conformance Class B, 8 Puertos 10/100 Mbps RJ45, Tensión de alimentación 8,4 V # 52,8 V DC, Temperatura de funcionamiento -40 a 75 ° C
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.1510.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET FS 8-PN-W |
| EAN | 4049088435584 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 216 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 760 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2423.52 ccm |
| Peso neto de una pieza | 755 g |
| Volumen del artículo | 2423.52 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet | 8 |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Power over Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| LED de diagnóstico | Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Peso neto | 550 g |
| Material de la carcasa | Metal |
| Sección del conductor | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión Push-In |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Humedad relativa mín. | 10 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Gestionable | Sí |
| supported protocols | PROFINET |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 75 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
| Humedad relativa mín. | 10 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Peso neto | 550 g |
Dimensiones
| Profundidad | 84 mm |
|---|---|
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 120 mm |
| Peso | 550 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 78.999.4100.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 3.02MB | |
| | - | 430.42kB | |
| | - | 112.21kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB | |
| | - | 176.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 48.29kB | |
| | - | 45.90kB | TIF |
| | - | 169.72kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 321.83kB | |
| | - | 8.63MB | STP |
| | - | 22.88MB | IGS |
| | - | 4.61MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 3.09kB | ZIP |
| | FS8-PN | 12.42MB | ZIP |
Número de artículo 83.040.1510.0
Switch industrial wieNET, 8-Port Fast Ethernet Switch con PROFINET support, Conformance Class B, 8 Puertos 10/100 Mbps RJ45, Tensión de alimentación 8,4 V # 52,8 V DC, Temperatura de funcionamiento -40 a 75 ° C