Volver a la vista general
Switch industrial WIENET LMS 16-W
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1334.0
Switch industrial wieNET. 6 Fast Ethernet Puertos 10/100 Mbps Envolvente metálica, Tensión de alimentación redundante de 8,4 a 52,8VDC, Temperatura de funcionamiento -40°C to 75°C
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.1334.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET LMS 16-W |
| EAN | 4049088371189 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 245 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 220 mm |
| Altura embalada | 110 mm |
| Peso bruto embalado | 1064.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 5929 ccm |
| Peso neto de una pieza | 734 g |
| Volumen del artículo | 5929 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet | 16 |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit | 0 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| LED de diagnóstico | Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Número de puertos 100 Mbps ST-Ports | 0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Gestionable | No |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 75 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 9 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 30 V |
| Consumo máx. de energía | 8 W |
Dimensiones
| Profundidad | 84 mm |
|---|---|
| Anchura | 74 mm |
| Altura | 120 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 1.44MB | |
| | - | 168.80kB | |
| | - | 111.07kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.81kB | |
| | - | 45.46kB | TIF |
| | - | 616.57kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.14MB | |
| | - | 21.22MB | STP |
| | - | 52.13MB | IGS |
| | - | 11.99MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1334.0
Switch industrial wieNET. 6 Fast Ethernet Puertos 10/100 Mbps Envolvente metálica, Tensión de alimentación redundante de 8,4 a 52,8VDC, Temperatura de funcionamiento -40°C to 75°C