Volver a la vista general
Switch industrial WIENET UMS 20-16G-4SFP-W
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1223.0
Switch industrial wieNET No Gestionado con 16 gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) and 4 SFP Puertos
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.1223.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET UMS 20-16G-4SFP-W |
| EAN | 4049088600944 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 542 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 452 mm |
| Altura embalada | 252 mm |
| Peso bruto embalado | 1000 g |
| Volumen de la caja de cartón | 61735.968 ccm |
| Peso neto de una pieza | 700 g |
| Volumen del artículo | 61735.968 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit | 16 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| LED de diagnóstico | Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Peso neto | 1100 g |
| Material de la carcasa | Metal |
| Puertos SFP | 4 |
| Sección del conductor | 0,35mm²...2,5mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo |
| Indicador de estado del LED | PWR1, PWR2, SYS, Alarm, LNK/ACT |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Humedad relativa mín. | 10 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Gestionable | No |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 75 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
| Humedad relativa mín. | 10 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Peso neto | 1100 g |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 12 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 48 V |
| Consumo máx. de energía | 15 W |
Dimensiones
| Profundidad | 105 mm |
|---|---|
| Anchura | 74 mm |
| Altura | 152 mm |
| Peso | 1100 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| Instrucciones de montaje | - | 523.54kB | |
| Hoja de datos | - | 120.12kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 44.33kB | |
| Homologación cULus | - | 214.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 63.72kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 61.37kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.38MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 1.19MB | |
| Datos CAD STEP | - | 27.68MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 75.90MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 8.73MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1223.0
Switch industrial wieNET No Gestionado con 16 gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) and 4 SFP Puertos