Volver a la vista general
Switch industrial WIENET UMS 4-C-2SC-FM
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1252.0
Switch industrial wieNET No Gestionado con 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC Puertos, versión compacta
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
83.040.1252.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Switch industrial WIENET UMS 4-C-2SC-FM
|
|
EAN
|
4049088600951
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85176200
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
345 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
330 mm
|
|
Altura embalada
|
435 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1000 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
49524.75 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
700 g
|
|
Volumen del artículo
|
49524.75 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Allgemein
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|---|---|
|
Ethernet
|
Sí
|
|
Fast Ethernet
|
Sí
|
|
Gigabit Ethernet
|
No
|
|
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet
|
4
|
|
10 Gigabit Ethernet
|
No
|
|
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit
|
0
|
|
Power over Ethernet
|
No
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP30
|
|
LED de diagnóstico
|
Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos
|
|
Número de puertos 100 Mbps SC
|
2
|
|
Peso neto
|
700 g
|
|
Material de la carcasa
|
Metal
|
|
LWL-Ports
|
2
|
|
Sección del conductor
|
0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|
Tipo de conexión eléctrica
|
conexión por tornillo
|
|
Indicador de estado del LED
|
PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
85 °C
|
|
Humedad relativa mín.
|
5 %
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Gestionable
|
No
|
Datos técnicos
|
Tipo de tensión
|
CC
|
|---|---|
|
Temperatura mínima de funcionamiento
|
-10 °C
|
|
Temperatura máx. de funcionamiento
|
60 °C
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
85 °C
|
|
Alimentación redundante
|
2 entradas de potencia
|
|
Humedad relativa mín.
|
5 %
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Peso neto
|
700 g
|
Circuito de alimentación
|
Tipo de tensión
|
CC
|
|---|---|
|
Tensión mínima de funcionamiento
|
12 V
|
|
Tensión máxima de funcionamiento
|
48 V
|
|
Consumo máx. de energía
|
6.5 W
|
|
Corriente de entrada máx.
|
1.5 A
|
Dimensiones
|
Profundidad
|
95 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
36.6 mm
|
|
Altura
|
140 mm
|
|
Peso
|
700 g
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Switch industrial
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Switch industrial
|
|
ETIM 4.0
|
Switch industrial
|
|
ETIM 6.0
|
EC000734
|
|
ETIM 7.0
|
EC000734
|
|
ECLASS 11
|
19170130
|
|
ETIM 8.0
|
EC000734
|
|
ETIM 9.0
|
EC000734
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 424.34kB | |
|
|
- | 102.34kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.49kB | |
|
|
- | 199.54kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.80kB | |
|
|
- | 65.56kB | TIF |
|
|
- | 780.78kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 544.80kB | |
|
|
- | 5.90MB | STP |
|
|
- | 15.73MB | IGS |
|
|
- | 2.00MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1252.0
Switch industrial wieNET No Gestionado con 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC Puertos, versión compacta