Volver a la vista general
Switch industrial WIENET UMS 5G-4PoE
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0131.0
Switch industrial wieNET, 5-Port 10/100/1000, No Gestionado Gigabit PoE Switch, 4 PoE Puertos 4-Puertos 10/100/1000baseT(X), Protección IP30 vertical design, Tensión de alimentación 12-52 V DC
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.0131.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET UMS 5G-4PoE |
| EAN | 4049088401435 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 183 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 159 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 520 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2269.566 ccm |
| Peso neto de una pieza | 350 g |
| Volumen del artículo | 2269.566 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit | 5 |
| Power over Ethernet | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Peso neto | 350 g |
| Material de la carcasa | Metal |
| Sección del conductor | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión Push-In |
| Indicador de estado del LED | P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Gestionable | No |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 70 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Peso neto | 350 g |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 12 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 52 V |
| Consumo máx. de energía | 130 W |
| Tensión de entrada PoE (802.3af) | 45V - 52V |
| Tensión de entrada PoE+ (802.3) | 51V - 52V |
| Corriente de entrada máx. | 2.6 A |
Dimensiones
| Profundidad | 89.6 mm |
|---|---|
| Anchura | 45.4 mm |
| Altura | 110 mm |
| Peso | 350 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 904.43kB | |
| | - | 102.27kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.19kB | |
| | - | 46.91kB | TIF |
| | - | 824.64kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 560.50kB | |
| | - | 24.26MB | STP |
| | - | 45.14MB | IGS |
| | - | 10.41MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0131.0
Switch industrial wieNET, 5-Port 10/100/1000, No Gestionado Gigabit PoE Switch, 4 PoE Puertos 4-Puertos 10/100/1000baseT(X), Protección IP30 vertical design, Tensión de alimentación 12-52 V DC