Volver a la vista general
Switch industrial WIENET UMS 5G-L
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0130.1
Switch industrial wieNET No Gestionado con 5 puertos (10/100/1000 Mbit/s) Puertos, versión compacta, Envolvente plástica
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.0130.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET UMS 5G-L |
| EAN | 4049088601125 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 23 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 94 mm |
| Altura embalada | 72 mm |
| Peso bruto embalado | 180 g |
| Volumen de la caja de cartón | 155.664 ccm |
| Peso neto de una pieza | 110 g |
| Volumen del artículo | 155.664 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit | 5 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| LED de diagnóstico | Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Peso neto | 110 g |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Sección del conductor | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión Push-In |
| Indicador de estado del LED | PWR1, PWR2, Alarm |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -20 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Gestionable | No |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 60 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -20 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Peso neto | 110 g |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 12 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 48 V |
Dimensiones
| Profundidad | 72 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 94 mm |
| Peso | 110 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 194.62kB | |
| | - | 90.62kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.20kB | |
| | - | 196.70kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.68kB | |
| | - | 41.47kB | TIF |
| | - | 1.37MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 432.29kB | |
| | - | 2.88MB | STP |
| | - | 6.93MB | IGS |
| | - | 898.40kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0130.1
Switch industrial wieNET No Gestionado con 5 puertos (10/100/1000 Mbit/s) Puertos, versión compacta, Envolvente plástica