Volver a la vista general
Switch industrial WIENET UMS 8-W-M12
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1600.0
Repartidor No Gestionado con 8 Ethernet (10/100 Mbit/s) Puertos, IP 67
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.1600.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET UMS 8-W-M12 |
| EAN | 4049088601200 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 360 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 325 mm |
| Altura embalada | 255 mm |
| Peso bruto embalado | 1000 g |
| Volumen de la caja de cartón | 29835 ccm |
| Peso neto de una pieza | 700 g |
| Volumen del artículo | 29835 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Otros |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | No |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Power over Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| LED de diagnóstico | Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Peso neto | 700 g |
| Material de la carcasa | Metal |
| Tipo de conexión eléctrica | Otros |
| Indicador de estado del LED | PWR1, PWR2, LNK/ACT |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Gestionable | No |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 75 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Peso neto | 700 g |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 12 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 48 V |
| Consumo máx. de energía | 2.5 W |
| Corriente de entrada máx. | 1.5 A |
Dimensiones
| Profundidad | 32.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 62 mm |
| Altura | 194 mm |
| Peso | 700 g |
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
| | - | 449.44kB | |
| | - | 124.03kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.72kB | |
| | - | 214.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 70.83kB | |
| | - | 68.51kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 3.43MB | |
| | - | 24.10MB | STP |
| | - | 55.21MB | IGS |
| | - | 9.06MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.1600.0
Repartidor No Gestionado con 8 Ethernet (10/100 Mbit/s) Puertos, IP 67