Volver a la vista general
Switch industrial WIENET UMS 8G
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0106.0
Switch industrial wieNET, 8 Puertos RJ45, 10/100/1000 MBit/s, No Gestionado, alimentación redundante, tensión de alimentación: 9-48 V, montaje en carril DIN
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.040.0106.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Switch industrial WIENET UMS 8G |
| EAN | 4049088132742 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 140 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 386.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 284.4 g |
| Volumen del artículo | 1270.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 Fast Ethernet | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | No |
| Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 Gigabit | 8 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP50 |
| LED de diagnóstico | Energía/Estado de conexión/Datos/Velocidad de datos |
| Número de puertos 100 Mbps SC | 0 |
| Número de puertos 100 Mbps ST-Ports | 0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Gestionable | No |
Datos técnicos
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C |
| Temperatura máx. de funcionamiento | 70 °C |
| Alimentación redundante | 2 entradas de potencia |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 9 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 48 V |
Dimensiones
| Profundidad | 95 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 120 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Switch industrial |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Switch industrial |
| ETIM 4.0 | Switch industrial |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| 78.999.4100.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 787.90kB | |
| | - | 107.34kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.15kB | |
| | - | 40.71kB | TIF |
| | - | 16.52kB | TIF |
| | - | 18.65kB | |
| | - | 836.33kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 732.04kB | |
| | - | 2.35MB | STP |
| | - | 4.28MB | IGS |
| | - | 194.39kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.040.0106.0
Switch industrial wieNET, 8 Puertos RJ45, 10/100/1000 MBit/s, No Gestionado, alimentación redundante, tensión de alimentación: 9-48 V, montaje en carril DIN