Volver a la vista general
Tapa AD RFK 150-240
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.409.5853.0
Cover for high current block RFK1 / 150 - 240, yellow
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.409.5853.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa AD RFK 150-240 |
| EAN | 4015573158962 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 204 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 1035 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
| Peso neto de una pieza | 103.36 g |
| Volumen del artículo | 1154.6 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Con símbolo de alerta/información | No |
|---|
Accesorios
| Con símbolo de alerta/información | No |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para relés |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne (excepto línea eléctrica, accesorios) |
| ETIM 4.0 | Accesorios para relés |
| ETIM 3.0 | Accesorios para relés |
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| ECLASS 11 | 27141192 |
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 9.0 | EC002848 |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.19kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 223.22kB | |
| | - | 269.62kB | STP |
| | - | 592.58kB | IGS |
| | - | 70.39kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo Z7.409.5853.0
Cover for high current block RFK1 / 150 - 240, yellow