Volver a la vista general
Tapa ADWRTN 1.5 SN P
Número de artículo 0D.S02.6555.0
Tapa ADWRTN 1.5 SN P longitud 12,5 mm, altura 8 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S02.6555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWRTN 1.5 SN P |
| EAN | 4049088731792 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 1 mm |
| Altura embalada | 1 mm |
| Peso bruto embalado | 387 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1798 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.62 g |
| Volumen del artículo | 17.989 ccm |
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
| Anchura del borne | 80.68 mm |
| Longitud | 12.5 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 8 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 77.05kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.21kB | |
| | - | 43.30kB | TIF |
| | - | 911.34kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 445.47kB | |
| | - | 46.15kB | STP |
| | - | 158.39kB | IGS |
| | - | 40.20kB | JT |
Número de artículo 0D.S02.6555.0
Tapa ADWRTN 1.5 SN P longitud 12,5 mm, altura 8 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0