Volver a la vista general
Tapa ADWRTN 120 M10/12
Número de artículo 0D.S43.6155.0
Tapa ADWRTN 120 M10/12 longitud 118,8 mm, altura 34,5 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S43.6155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWRTN 120 M10/12 |
| EAN | 4049088727283 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 38.6 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.76 g |
| Volumen del artículo | 21.59 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 41.6 mm |
| Longitud | 118.8 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 34.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.46kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.52kB | |
| | - | 47.32kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 174.08kB | |
| | - | 403.61kB | STP |
| | - | 975.35kB | IGS |
| | - | 188.63kB | JT |
Número de artículo 0D.S43.6155.0
Tapa ADWRTN 120 M10/12 longitud 118,8 mm, altura 34,5 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0