Volver a la vista general
Tapa ADWRTN 120 SW
Número de artículo 0D.S43.6055.1
Tapa ADWRTN 120 SW longitud 118,8 mm, altura 34,5 mm, material Plástico, color Negro, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S43.6055.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWRTN 120 SW |
| EAN | 4049088729874 |
| Cantidad mínima de pedido | 8 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 216 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 14.524 g |
| Volumen del artículo | 224.875 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 8 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 41.6 mm |
| Longitud | 118.8 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 34.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 97.06kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.81kB | TIF |
| | - | 1.80MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 433.45kB | |
| | - | 1.64MB | STP |
| | - | 3.95MB | IGS |
| | - | 773.12kB | JT |
Número de artículo 0D.S43.6055.1
Tapa ADWRTN 120 SW longitud 118,8 mm, altura 34,5 mm, material Plástico, color Negro, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0