Volver a la vista general
Tapa ADWRTN 185 OR
Número de artículo 0D.S44.6055.9
Tapa ADWRTN 185 OR longitud 145,6 mm, altura 43,5 mm, material Plástico, color Naranja, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Comprar en un distribuidor
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidorResumen
Datos técnicos
Descargas
Retailer
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S44.6055.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWRTN 185 OR |
| EAN | 4049088730283 |
| Cantidad mínima de pedido | 8 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 268 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 205 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 320 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4285 ccm |
| Peso neto de una pieza | 25.86 g |
| Volumen del artículo | 535.625 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 8 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Naranja |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 54.6 mm |
| Longitud | 145.6 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 43.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Hoja de datos | - | 100.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.05kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 72.98kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 70.88kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.84MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 483.20kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.78MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 4.25MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 825.24kB | JT |
Retailer
Número de artículo 0D.S44.6055.9
Tapa ADWRTN 185 OR longitud 145,6 mm, altura 43,5 mm, material Plástico, color Naranja, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Comprar en un distribuidor
Elija en Wieland, pida a su distribuidor. Encuentre el distribuidor que ofrece los artículos de Wieland que desea.
Comprar en un distribuidor