Volver a la vista general
Tapa ADWRTN 25 RT
Número de artículo 0D.S25.6055.5
Tapa ADWRTN 25 RT longitud 68,2 mm, altura 24 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S25.6055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWRTN 25 RT |
| EAN | 4049088727122 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 149 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1106 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.1 g |
| Volumen del artículo | 55.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Rojo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 26.6 mm |
| Longitud | 68.2 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 24 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 95.74kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 61.79kB | |
| | - | 59.73kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 487.61kB | |
| | - | 1.49MB | STP |
| | - | 3.53MB | IGS |
| | - | 757.14kB | JT |
Número de artículo 0D.S25.6055.5
Tapa ADWRTN 25 RT longitud 68,2 mm, altura 24 mm, material Plástico, color Rojo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0