Volver a la vista general
Tapa ADWRTN 35 M6
Número de artículo 0D.S35.6155.0
Tapa ADWRTN 35 M6 longitud 70 mm, altura 16 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S35.6155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWRTN 35 M6 |
| EAN | 4049088727245 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 19.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.88 g |
| Volumen del artículo | 1 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 16 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 16 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 75.36kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.29kB | |
| | - | 43.37kB | TIF |
| | - | 954.99kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 140.20kB | |
| | - | 397.94kB | STP |
| | - | 969.03kB | IGS |
| | - | 184.84kB | JT |
Número de artículo 0D.S35.6155.0
Tapa ADWRTN 35 M6 longitud 70 mm, altura 16 mm, material Plástico, color Gris, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0