Volver a la vista general
Tapa ADWTN 4 SC Y
Número de artículo 0D.S04.6555.8
Tapa ADWTN 4 SC Y longitud 22 mm, altura 5,5 mm, material Plástico, color Amarillo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S04.6555.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWTN 4 SC Y |
| EAN | 4049088723186 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 49119900 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 23.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.12 g |
| Volumen del artículo | 9.21 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Amarillo |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 30.2 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 5.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 95.63kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.17kB | |
| | - | 51.24kB | TIF |
| | - | 1.63MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 346.73kB | |
| | - | 412.12kB | STP |
| | - | 1.06MB | IGS |
| | - | 198.53kB | JT |
Número de artículo 0D.S04.6555.8
Tapa ADWTN 4 SC Y longitud 22 mm, altura 5,5 mm, material Plástico, color Amarillo, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0