Volver a la vista general
Tapa ADWTN 6 SC B
Número de artículo 0D.S06.6655.2
Tapa ADWTN 6 SC B longitud 62 mm, altura 10,3 mm, material Plástico, color Blanco, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S06.6655.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa ADWTN 6 SC B |
| EAN | 4049088723438 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 49119900 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 215 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 44 mm |
| Peso bruto embalado | 245 g |
| Volumen de la caja de cartón | 993 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4 g |
| Volumen del artículo | 19.86 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 38.5 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 10.3 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.83kB | |
| | - | 57.85kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.72kB | |
| | - | 497.12kB | STP |
| | - | 1.32MB | IGS |
| | - | 208.18kB | JT |
Número de artículo 0D.S06.6655.2
Tapa ADWTN 6 SC B longitud 62 mm, altura 10,3 mm, material Plástico, color Blanco, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0