Volver a la vista general
Tapa BAS AD DA 16
Número de artículo 07.409.7256.0
Proctective cover without locking levers, without gasket size 16
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.409.7256.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa BAS AD DA 16 |
| EAN | 4015573116825 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 196 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 111 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 304.73 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1523 ccm |
| Peso neto de una pieza | 25.8 g |
| Volumen del artículo | 152.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP65 |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Superficie | Sin tratar |
| Color | Gris |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| Bloqueo | No |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Material de la garra de cierre | Sin |
| Tapa de sujeción | No |
| con sellado | No |
| Con cable de sujeción | No |
| con anillo | No |
| Con terminal tipo ring | No |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cubierta para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cubierta para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Cubierta para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Cubierta para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC002314 |
| ETIM 7.0 | EC002314 |
| ECLASS 11 | 27440208 |
| ETIM 8.0 | EC002314 |
| ETIM 9.0 | EC002314 |
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
| | - | 2.99MB | |
| | - | 98.86kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 71.39kB | |
| | - | 69.31kB | TIF |
| | - | 20.24kB | TIF |
| | - | 22.09kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 98.37kB | |
| | - | 1.41MB | STP |
| | - | 2.90MB | IGS |
| | - | 634.49kB | JT |
Número de artículo 07.409.7256.0
Proctective cover without locking levers, without gasket size 16